Schneider-Electric
 
METSEPM2230 imagen - scope
METSEPM2230
EasyLogic PM2230, Power & Energy meter, up to 31stH, LCD, RS485, class 0.5S
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Gama EasyLogic
Nombre del producto EasyLogic PM2200
Nombre corto del dispositivo PM2230
Tipo de producto o componente Central de medida
Complementario
Aplicación del dispositivo Supervisión de potencia
Facturación sub
Análisis de calidad de energía Distorsión armónica total
Hasta armónico 31
Tipo de medición Potencia aparente min/max, total
Potencia activa y reactiva min/max, total
Corriente min/max, media
Tensión min/max, media
Frecuencia min/max, media
Distorsión armónica de corriente total THD(I) por fase
Distorsión armónica de tensión total THD(U) por fase
Factor de potencia min/max, media
Energía aparente total
Energía activa y reactiva total
Tipo de medição Corriente neutral calculada
Potencia activa P, P1, P2, P3
Current I, I1, I2, I3
Potencia de pico demandada PM,QM,SM
Voltage U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3
Pico de demanda de corrente
Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3
Potencia demandada P,Q,S
Corriente de desequilibrio
Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes)
Potencia aparente S, S1, S2, S3
Clase de precisión Clase 1 energía reactiva acorde a IEC 62053-24
Clase 0.5S energía activa acorde a IEC 62053-22
Clase 5 distorsión armónica (I THD & U THD)
Precisión de medida Potencia aparente +/- 0.5 %
Energía activa +/- 0.5 %
Energía reactiva +/- 1 %
Potencia activa +/- 0.5 %
Tensión +/- 0.5 %
Factor de potencia +/- 0.01
Corriente +/- 0.5 %
Frecuencia +/- 0.05 %
Corriente de medición 5…6000 mA
Tensión de medida 35…480 V CA 50/60 Hz entre fases
20…277 V CA 50/60 Hz entre fase y neutro
480…999000 V CA 50/60 Hz con VT externo
Frecuencia 45…65 Hz
[Us] tensión de alimentación asignada 80...277 V CA 45-65 Hz +/- 10 %
100...277 V CC +/- 10 %
Frecuencia de red 60 Hz
50 Hz
Señalizaciones en local 50 ms 120 V CA típico
50 ms 230 V CA típico
50 ms 125 V CC típico
[In] Corriente nominal 5 A
1 A
Maximum power consumption in VA 8 VA en 277 V CA
Consumo de energía en W 3,3 W - tipo de cable: líneas de potencia (AC))
3,3 W en 277 V - tipo de cable: líneas de potencia (DC))
Input impedance Corriente (impedancia <= 0.3 mOhm)
Tensión (impedancia > 5 MOhm)
Inviolabilidad de los ajustes Protegido por código de acceso
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Color de pantalla Monocromo
Resolución de la pantalla 128 x 128
Demand intervals Configurable de 1 a 60 min
Información mostrada Corriente demandada - tipo de cable: valor anterior)
Corriente demandada - tipo de cable: valor actual)
Demanda de potencia - tipo de cable: valor anterior)
Demanda de potencia - tipo de cable: valor actual)
Tensión
Corriente
Frecuencia
Consumo de energia
Distorsión armónica
Factor de potencia
Potencia activa
Potencia aparente
Potencia reactiva
Desequilibrada en %
Amplitud del armónico
Tipo de control 4 botón
Señalizaciones en local Rojo LED, estado 1 señal de salida 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh)
Verde LED, estado 1 funcionamiento de módulo y comunicación integrada
Número de entradas 0
Número de salidas 0
Communication port protocol Modbus RTU en 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps Par/Impar o ninguna - 2 cables, aislamiento 2500 V
Soporte del puerto de comunicación Bornero de tornillo, estado 1 RS485
Registro de dados Registros de consumo de energía
Power logs
Sellado de tiempo
Min/max para 8 parámetros
Función disponible Reloj a tiempo real
Velocidad de muestreo 64 muestras/ciclos
Cybersecurity Enable/disable communication ports
Servicio de comunicación Supervisión remota
Idioma de usuario Ruso
Francés
Portugués
Inglés
Español
Chino
Alemán
Certificaciones de producto CE acorde a IEC 61010-1
CULus acorde a UL 61010-1
CULus acorde a CSA C22.2 No 61010-1
RCM
EAC
C-Tick
Tipo de montaje Ajustable en clip
Posición de montaje Vertical
Soporte de montaje Marco
Equipo suministrado 1 guia de instalación
Categoría de medición Categoría III 480 V
Categoría II 480…600 V
Clase de aislamiento eléctrico Doble aislamiento
Clase II
Resistencia a las llamas V-0 acorde a UL 94
Conexiones - terminales Transformador de corriente, estado 1 conexión de tornillo - tipo de cable: inferior) 6
Entradas de tensión, estado 1 conexión de tornillo - tipo de cable: superior) 4
Material Policarbonato
Anchura 96 mm
Profundidad Total, estado 1 76,09 mm
Incuerporar, estado 1 61,64 mm
Altura 96 mm
Peso del producto 300 g
Código de compatibilidad PM2230
Entorno
Vida útil 7 yr
Grado de protección IP Frontal, estado 1 IP54 acorde a IEC 60529
Cuerpo, estado 1 IP30 acorde a IEC 60529
Humedad relativa 5…95 % en 50 °C
Grado de contaminación 2
Temperatura ambiente de funcionamiento -10…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -25…70 °C
Altitud máxima de funcionamiento <= 2000 m
Compatibilidad electromagnética Descarga electroestática acorde a IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético acorde a IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica acorde a IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad frente a sobretensión acorde a IEC 61000-4-5
Conducted rf disturbances acorde a IEC 61000-4-6
Campo magnético a frecuencia eléctrica acorde a IEC 61000-4-8
Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11
Prueb. emisión acorde a FCC parte 15 clase A
Categoría de sobretensión III
Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Conforme
print Declaración RoHS UE
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China