|
|
|
MTN544819
ARGUS light-sensitive switch, with switching delay, polar white
|
|
|
Principal
Gama de producto
|
Conmutador de penumbra ARGUS
|
Tipo de producto o componente
|
Conmutador de penumbra
|
Color
|
Blanco polar
|
Código de color
|
RAL 9010
|
Complementario
Función disponible
|
Con sensores de luz integrado
|
Montaje de dispositivo de cableado
|
Superficie
|
[Ue] Tensión nominal de empleo
|
230 V
|
[In] Corriente nominal
|
10 A
|
Poder de conmutación en W
|
2300
|
Temporizado
|
40 segundos
100 segundos
|
Tipo y composición de contactos
|
1 NA
|
Material
|
Polycarbonate brilliant
|
Entorno
Grado de protección IP
|
IP54
|
Unidades de embalaje
Tipo de unidad del paquete 1
|
PCE
|
Número de unidades en empaque
|
1
|
Peso del empaque (Lbs)
|
0,176 kg
|
Paquete 1 Altura
|
102,000 mm
|
Paquete 1 ancho
|
55,000 mm
|
Paquete 1 Longitud
|
85,000 mm
|
Tipo de unidad del paquete 2
|
CAR
|
Número de unidades en el paquete 2
|
35
|
Peso del paquete 2
|
7,37 kg
|
Paquete 2 Altura
|
18,5 cm
|
Ancho del paquete 2
|
30 cm
|
Longitud del paquete 2
|
40 cm
|
Sostenibilidad de la oferta
Información Logística
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|