Tipo de contactos y composición
|
1 C/A cont. tempor., sin cadmio
|
Tipo de temporización
|
Asymmetrical flashing
|
Rango de temporización
|
0.05...1 s
30...300 min
30...300 H
30...300 s
3...30 H
0.3...3 s
3...30 min
3...30 s
10...100 s
1...10 s
|
Tipo de control
|
Mando rotativo
Diagnostic button ((*))
Potentiometer ((*)) external ((*))
|
[Us] tensión de alimentación asignada
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V ((*))
|
Rango de tensión
|
0,85...1,1 Us
|
Frecuencia de alimentación
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Conexiones - terminales
|
Terminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 12) sólido sin terminal
Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) flexible con terminal
Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) flexible con terminal
|
Par de apriete
|
0,6…1 N.m acorde a En> 40 A
|
Material de la carcasa
|
Autoextinguible
|
Precisión de repetición
|
+/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1
|
Deriva de temperatura
|
+/- 0,05 %/°C
|
Deriva de tensión
|
+/-0.2 %/V
|
Precisión del ajuste de temporización
|
+/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms con carga en paralelo
30 ms
|
Resistencia de aislamiento
|
100 MOhm en 500 V DC acorde a IK07
|
Recovery time
|
120 ms En desconexión
|
Inmunidad a microcortes
|
10 ms
|
Consumo de potencia en W
|
3 VA en 240 V AC
|
Consumo de energía en W
|
1,5 W en 240 V corriente continua
|
Capacidad de conmutación en VA
|
2000 VA
|
Corriente mínima de conmutación
|
10 mA en 5 V DC
|
Corriente conmutación máxima
|
8 A
|
Tensión máxima de conmutación
|
250 V AC
|
Durabilidad eléctrica
|
100000 ciclos, 8 A en 250 V, AC-1
100000 ciclos, 2 A en 24 V, DC-1
|
Durabilidad mecánica
|
10000000 ciclos
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV para 1,2…50 µs acorde a IK07
|
Power on delay
|
100 ms
|
Distancia de desplazamiento
|
4 kV/3 acorde a IK07
|
Categoría de sobretensión
|
III acorde a IK07
|
Datos de fiabilidad de seguridad
|
MTTFd = 194 years ((*))
B10d = 180000 ((*))
|
Posición de montaje
|
Cualquier posición
|
Soporte de montaje
|
Carril DIN de 35 mm acorde a IEC 60715
|
LED de estado
|
Verde retroiluminación de LED - tipo de cable: fijo) para dial pointer indication ((*))
Amarillo LED - tipo de cable: fijo) para output relay energised ((*))
Amarillo LED - tipo de cable: fast flashing ((*))) para timing in progress and output relay de-energised ((*))
Amarillo LED - tipo de cable: slow flashing ((*))) para timing in progress and output relay energised ((*))
|
Ancho
|
22,5 mm
|
Peso del producto
|
0,1 kg
|
Number of functions
|
4
|
Fuerza dieléctrica
|
2,5 kV para 1 mA/1 minuto en 50 Hz between relay output and power supply ((*)) con capacidad de sujeción: basic insulation ((*)) acorde a IEC 61812-1
|
Normas
|
IEC 61812-1
UL 508
|
Directivas
|
2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
|
Certificaciones de producto
|
generador
UL
GL
CSA
RCM
CCC
CE
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-40…70 °C
|
Grado de protección IP
|
IP40 carcasa: conforming to IEC 60529
IP50 frontal: conforming to IEC 60529
IP20 terminales: conforming to IEC 60529
|
Grado de contaminación
|
3 acorde a IK07
|
Resistencia a las vibraciones
|
20 m/s² (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
|
Resistencia a los choques
|
15 gn sin funcionamiento para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
5 gn en funcionamiento para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
|
Humedad relativa
|
95 % en 25…55 °C
|
Compatibilidad electromagnética
|
Prueba de inmunidad ante oscilaciones rápidas - test level: 1 kV Nivel 3 (clic conexión capacitivo) conforming to IEC 61000-4-4
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 1 kV Nivel 3 (modo diferencial) conforming to IEC 61000-4-5
Prueba de inmunidad frente a sobretensión - test level: 2 kV Nivel 3 (modo común) conforming to IEC 61000-4-5
Descarga electroestática - test level: 6 kV Nivel 3 (descarga de contacto) conforming to IEC 61000-4-2
Descarga electroestática - test level: 8 kV Nivel 3 (descarga de aire) conforming to IEC 61000-4-2
Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético - test level: 10 V/m Nivel 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Conducted rf disturbances - test level: 10 V Nivel 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Rajadas momentâneas rápidas - test level: 2 kV Nivel 3 (contacto directo) conforming to IEC 61000-4-4
Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión - test level: 30 % ((*)) (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión - test level: 100 % ((*)) (20 ms ((*))) conforming to IEC 61000-4-11
|