Schneider-Electric
 
VW3M5101R100 imagen - scope
VW3M5101R100
Cable de potencia – entre servo motor BDH, BSH i servodrive - 4x1,5mm²+2x1mm² - 10m
Schneider Electric
Información técnica
Principal
Tipo de producto o componente Power cable
Accesorio/tipo de componente Preassembled power cordset ((*))
Accesorio / categoría de parte separada Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 140 mm)
Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 55 mm)
Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 55 mm)
Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 55 mm)
Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 70 mm)
Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BSH, 2 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BSH, 3 - tipo de cable: 100 mm)
Motor servo BSH, 1 - tipo de cable: 140 mm)
Accesorio/destino de parte separada Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad de gama Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
Longitud de cable 10 m
Composición del cable 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
Complementario
Consecutivo, seguido, continuo, adosado Conector - M23 industrial para servo motor side ((*))
Extr. libre para servo drive side ((*))
Peso del producto 2,29 kg
Packing Units
Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Número de unidades en empaque 1
Peso del empaque (Lbs) 2,350 kg
Paquete 1 Altura 0,600 dm
Paquete 1 ancho 4,000 dm
Paquete 1 Longitud 4,000 dm
Tipo de unidad del paquete 2 BAG
Número de unidades en el paquete 2 1
Peso del paquete 2 2,388 kg
Paquete 2 Altura 7 cm
Ancho del paquete 2 44,9 cm
Longitud del paquete 2 39,8 cm
Tipo de unidad del paquete 3 S06
Número de unidades en el paquete 3 30
Paquete 3 Peso 83,5 kg
Paquete 3 Altura 73,5 cm
Ancho del paquete 3 60 cm
Paquete 3 Longitud 80 cm
Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh
print Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
print Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
print Sí
Normativa de RoHS China
print Declaración RoHS China
Comunicación ambiental
print Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad
print Información de fin de vida útil
Sin PVC
Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months