|
|
|
XBKH81000033E
Zelio Count - Contador horario electrónico - pantalla lcd de 8 dígitos - batería li interna
|
|
|
|
|
Fin de Comercialización NOV 04, 2021
|
|
Fin de Servicios Estándar DIC 31, 2021
|
|
0
|
Principal
Gama de producto
|
Zelio Count
|
Tipo de producto o componente
|
Contador de horas
|
Tipo de pantalla
|
LCD
|
Tamaño
|
24 x 48 mm
|
Dígitos del display
|
8 dígitos
|
Reset
|
Manual
Transistor
|
Tipo de batería
|
Litio
|
Tipo de tecnología
|
Electrónico
|
Complementario
Tiempo de copia
|
7 años
|
Modo de contaje
|
Adición de 1/100 de una hora
|
Rango de tiempo
|
0-999 999,99 h
|
Función de entrada
|
Activ
|
Tipo de entrada
|
Transistor NPN <= 0,7 V CC
Transistor PNP >= 5 V CC
Contacto sin tensión
|
Tensión de entrada
|
<= +/- 40 V DC
|
Tipo de montaje
|
Montaje enrasado
|
Soporte de montaje
|
Montaje en panel
|
Modo de fijación
|
Por abrazadera de autobloqueo
|
Conexiones - terminales
|
Bloque de terminales de tornillo
|
Alimentación
|
Batería
|
Peso del producto
|
0,05 kg
|
Tamaño de caracteres
|
7 mm
|
Anchura global cad
|
48 mm
|
Altura global cad
|
24 mm
|
Profundidad global cad
|
40 mm
|
Entorno
Normas
|
EN/IEC 50081-2
EN 61010
EN/IEC 50082-2
|
Grado de protección IP
|
IP54 acorde a EN/IEC 60529
|
Temperatura ambiente de funcionamiento
|
-10…50 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento
|
-20…60 °C
|
Resistencia a las vibraciones
|
1 gn (f = 10…150 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
|
Resistencia a los choques
|
10 gn para 18 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27
|
Clase de potección contra descargas eléctricas
|
Clase II acorde a EN/IEC 60536
|
Sostenibilidad de la oferta
Directiva RoHS UE
|
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
|
Sin mercurio
|
Sí
|
Normativa de RoHS China
|
Declaración RoHS China
|
Información sobre exenciones de RoHS
|
Sí
|
RAEE
|
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
|
Información Logística
Garantía contractual
Periodo de garantía
|
18 months
|
|
|