Schneider-Electric Onninen
 
IMT36084 Kuva - onninen-finland
IMT36084
Mureva Jakorasiatarvike AQUA MIN 2X1,5 MAX 5X2,5
Sähkönumero Sähkönumero: 
1610590
GTIN-koodi GTIN-koodi: 
3606485135861
Schneider Electric
Ominaisuudet
Tuotetiedot
Tuoteryhmä Mureva
Ulkonäön nimi Mureva U56
Tuote tai komponentti tyyppi Vedonpoistin
Värisävy Valkoinen
Määrä per pakkaus 10 kappaletta
Täydentävät tiedot
Tuotteen kohde Max Ø 14 mm kaapeleille
Materiaali ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)
Pituus 27 mm
Leveys 46 mm
Syvyys 56 mm
Tuotteen paino 0,0079 kg
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila käytettäessä −25…40 °C
Pakkaustiedot
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 7,900 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 8,500 cm
Package 2 Length 9,000 cm
Package 2 Weight 82,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,520 kg
Tuotteen ympäristötiedot
Ympäristövaatimusten tila Green Premium -tuote
REACh-asetus
print REACh-ilmoitus
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
print EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja Kyllä
Ei elohopeaa Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset
print Kiinan RoHS-ilmoitus
RoHS-vapautuksen tiedot
print Kyllä
Ympäristöilmoitus
print Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
Logistiset tiedot
Alkuperämaa LV
Takuu
Takuu 18 months