|
|
|
004701090
Pressostat différentiel pour applications d'air 500-2000 Pa
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
SPD910
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur de l'émetteur de pression
|
Type de mesure
|
Pression différentielle
|
Application
|
Surveillance de la pompe et du compresseur
|
Pression d'éclatement
|
20" W.C. (5 kPa)
|
Fluide contrôlé
|
Air
|
Taille de montage
|
6,2 mm (0,24")
|
Type de raccord
|
Mâle
|
Degré de protection (IP)
|
IP54
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Tuyau
|
Poids du produit
|
0,93 kg
|
Plage de mesure de pression
|
0,08...1,2" W.C. (20...300 Pa)
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-30…85 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Normes
|
ETL
CE
73/23/EWG
DIN 1854
90/396/EWG CE 0085 A P0918
|
[Us] tension d'alimentation
|
250 V CA
|
Région cible
|
Moyen-Orient et Afrique
Asie Pacifique
|
Complémentaires
Type de presse-étoupe
|
Pg 11
|
Plage de mesure
|
500...2000 Pa
|
Mode d'installation
|
Tuyau
|
Matière
|
PC 10 % GF: boîtier
PC: couvercle
Silicone: membrane
|
Tension nominale
|
250 V CA inductif 0,8 A
250 V CA résistif 5 A
30 V CC inductif 0,7 A
30 V CC résistif 4 A
|
Type de sortie
|
Sortie interrupteur à 3 fils
|
Raccordement électrique
|
Bornier à vis
|
Type d'affichage
|
Dial
|
Durabilité de l'offre
|
|