Schneider-Electric
 
004701170 image- distributeur
004701170
BMS - pressostat - 1000 à 6000mbar - 99 PSIG - eau - mâle - G1/4
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit SPP930
Type de produit ou équipement Capteur de l'émetteur de pression
Modèle de capteur SPP930-6000
Type de mesure Pression différentielle
Application Surveillance de la pompe et du compresseur
Gestion de l'énergie et de l'eau
Pression d'éclatement 99 psig (6.8 bar)
Certifications du produit CE
Fluide contrôlé Eau
Taille de montage G 1/4"
Type de raccord Mâle
Degré de protection (IP) IP54
Emplacement Local technique
Support de montage Tuyau
Profondeur 59 mm
Hauteur 94 mm
Poids du produit 200 g
Largeur 65 mm
Plage de mesure de pression 15...87 psi (1...6 bar)
Température ambiante de fonctionnement -10…80 °C
Mode de raccordement À 3 fils
Certificat d'étalonnage Rien
Type de charge Résistive : 6 A at 250 V CA
Inductive : 3 A at 250 V CA
[Us] tension d'alimentation 250 V CA
Région cible Europe
Asie Pacifique
Complémentaires
Mode d'installation Tuyau
Type de sortie Sortie interrupteur à 3 fils
Matière Laiton: habillage
Type d'affichage Sans afficheur
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui