Gamme de produit
|
SPP110
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur de l'émetteur de pression
|
Type de mesure
|
Pression manométrique
|
Application
|
Surveillance de la pompe et du compresseur
|
Type de sortie analogique
|
0...10 V CC
|
Pression d'éclatement
|
1160 psig (80 bar)
|
Certifications du produit
|
CE
|
Fluide contrôlé
|
Eau
|
Taille de montage
|
G 1/4"
G 1/2"
|
Type de raccord
|
Mâle
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Tuyau
|
Poids du produit
|
0,13 kg
|
Courant de fonctionnement
|
15 mA
|
Précision de la mesure de pression
|
+/- 0,5%
|
Plage de mesure de pression
|
0...580 psi (0...40 bar)
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…105 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…115 °C
|
Mode de raccordement
|
À 3 fils
|
Normes
|
EN 50081-1
EN 50082-2
|
Certificat d'étalonnage
|
Température: rien
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA
|
Région cible
|
Moyen-Orient et Afrique
Asie Pacifique
|