|
|
|
006902500
Sonde condensation à applique
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
SCP110
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Hauteur
|
65 mm
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Largeur
|
85 mm
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…60 °C
|
Normes
|
EN 50082-1
EN 50081-1
|
[Us] tension d'alimentation
|
CC
24 V CA +/- 10 %
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|
Complémentaires
Type de sortie
|
Analogique 24 V 1 A
|
Durabilité de l'offre
|
|