Schneider-Electric
 
006920021 image- distributeur
006920021
Transmetteur température à applique -50°/50°C signal 4..20mA
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit STC300
Type de produit ou équipement Capteur
Type de mesure Température
Application Tuyau
Type de sortie analogique 4...20 mA
Degré de protection IP IP65
Emplacement Local technique
Mode d'installation Strap-on
Profondeur 45 mm
Hauteur 66 mm
Largeur 85 mm
Type de sortie Analogique
Normes EN 50082-1
EN 50081-1
Couleur Noir et vert
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…70 °C
Type de capteur Émetteur
Région cible Asie Pacifique
Europe
Complémentaires
Matière Polyamide: coffret de branchement
Silicone: câble
Acier: pince
[Us] tension d'alimentation 15 V CA
36 V CC
Mode de raccordement Fil (AWG 24 à AWG 18)
Constante de temps 75000 ms
Précision de mesure 0...25 °C +/- 0,4 %
Environnement
Certifications du produit CE
Plage de mesure - 50...50 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit