|
|
|
006920121
Transmetteur température de gaine -50/50°C signal 4..20mA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STD300
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Conduit
|
Type de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Gaine
|
Profondeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Poids du produit
|
0,125 kg
|
Largeur
|
85 mm
|
Type de sortie
|
Sortie analogique
|
Normes
|
EN 50082-1
EN 50081-1
|
Couleur
|
Noir et vert
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…70 °C: amplificateur
|
Type de capteur
|
Transmetteur de température température
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Matière
|
Aluminium: bride de montage
Polyamide: coffret de branchement
Acier inoxydable: tube d'immersion
|
Constante de temps
|
52000 ms 3 l/min
72000 ms 1,5 l/min
|
[Us] tension d'alimentation
|
15...36 V CC
|
Mode de raccordement
|
Fil (AWG 24 à AWG 18)
|
Longueur
|
300 mm pour côté sonde
|
Diamètre
|
6 mm sonde:
|
Précision de mesure
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Plage de mesure
|
- 50...50 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|