|
|
|
006920221
Transmetteur température à immersion -50/50°C L=100mm signaL 4..20mA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STP300
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Immersion de tuyau
|
Type de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Tuyau
|
Profondeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Poids du produit
|
0,107 kg
|
Largeur
|
65 mm
|
Type de sortie
|
Sortie analogique
|
Normes
|
EN 50082-1
EN 50081-1
|
Couleur
|
Noir et vert
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…150 °C
|
Type de capteur
|
Transmetteur de température température
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Immersion
|
Matière
|
Polyamide: coffret de branchement
Acier inoxydable: tube d'immersion
|
Constante de temps
|
19000 ms PN 16 cuivre avec colle de contact
20000 ms acier inoxydable PN 25 avec colle de contact
23000 ms PN 16 cuivre sans colle de contact
24000 ms acier inoxydable PN 25 sans colle de contact
|
[Us] tension d'alimentation
|
15...36 V CA
|
Mode de raccordement
|
Fil (AWG 24 à AWG 18)
|
Longueur
|
100 mm
|
Diamètre
|
6 mm sonde:
|
Nombre de câbles
|
1 <1 m
|
Précision de mesure
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Plage de mesure
|
- 50...50 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|