|
|
|
006920501
Transmetteur température extérieure 4..20mA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STO300
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Référence extérieure
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
À l'extérieur
|
Support de montage
|
Mur extérieur
|
Hauteur
|
68 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Type de sortie
|
Sortie analogique
|
Normes
|
EN 50081-1
EN 50082-1
|
Couleur
|
Blanc cassé
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-30…60 °C
|
Type de capteur
|
Transmetteur de température température
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Matière
|
Polyamide
Acier inoxydable: tube d'immersion
|
Mode de raccordement
|
Fil (AWG 24 à AWG 18)
|
Précision de mesure
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Environnement
Certifications du produit
|
CE
|
Durabilité de l'offre
|
|