|
|
|
006920721
Transmetteur température moyenne de gaine 0/100°C L=3000mm signal 4..20mA
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
STD400
|
Type de produit ou équipement
|
Capteur
|
Type de mesure
|
Température
|
Application
|
Conduit
|
Type de sortie analogique
|
4...20 mA
|
Degré de protection (IP)
|
IP65
|
Emplacement
|
Local technique
|
Support de montage
|
Gaine
|
Profondeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
66 mm
|
Poids du produit
|
0,135 kg
|
Largeur
|
85 mm
|
Type de sortie
|
Sortie résistive
|
Couleur
|
Noir et vert
|
Région cible
|
Asie Pacifique
Europe
|
Complémentaires
Matière
|
Polyamide: coffret de branchement
Polyoléfine: élément de détection
|
Constante de temps
|
5000 ms 3 l/min
8000 ms 1,5 l/min
|
Durabilité de l'offre
|
|