|
|
|
01039
Plaque de support de gaine, IP30, L = 300 mm, Système G
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 22, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque pleine
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
|
Description d'installation
|
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
Complémentaires
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
30 mm
|
Profondeur
|
205 mm
|
Poids du produit
|
0,64 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Durabilité de l'offre
|
|