Retour
Découvrir 01041 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
01041
Flanc de coffret IP30 9 modules Système G
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 01041
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Panneau latéral
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Pièce détachée
Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Description d'installation
Coffret
Emplacement de montage
Côté
Nombre de modules verticaux (50 mm)
9
Complémentaires
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface
Polyester époxy texturé
Brillant
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale
Oui
Largeur
200 mm
Hauteur
475 mm
Profondeur
180 mm
Poids du produit
0,986 kg
Quantité du lot
Lot de 1
Environnement
Degré de protection IP
IP30
Tenue aux chocs IK
IK07
IK08
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
Informations de fin de vie
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes