Retour
Découvrir 01250 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
01250
montant support plaston - lot de 2 - 6 modules
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 01250
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
JUIL. 23, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Montant support couvercle avant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Pièce détachée
Accessoires de montage
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Degré de protection IP
IP30
Complémentaires
Description d'installation
Coffret - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)
6
Quantité du lot
Lot de 2
Hauteur
35 mm
Largeur
300 mm
Profondeur
11 mm
Poids du produit
0,38 kg
Matière
Acier
Finition de la surface
Lisse
Mat
Traitement de protection
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes
Produit sans halogènes