Schneider-Electric
 
01261 image- distributeur
01261
Prisma - 2 montants support plastrons 36 Modules Prisma G iIP30
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Montant support couvercle avant
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Pièce détachée
Accessoires de montage
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Degré de protection (IP) IP30
Complémentaires
Description d'installation Coffret d'extension - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 36
Quantité du lot Lot de 2
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit