|
|
|
03004
Rail appareillage modulaire en fond
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation JANV. 11, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Rail
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G
|
Type de rail
|
Modulaire
Arrière
|
Produit installé
|
Altistart : ATS01N103/106FT
TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
TeSys : fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation
TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
|
Description des pôles
|
9 x4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
9 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
7 x3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation
9 x3P: fixe TeSys U horizontal installation
|
Complémentaires
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Nombre de modules verticaux
|
4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 555 mm largecoffret Pack
3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire
3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret
3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 555 mm largecoffret Pack
7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largearmoire
7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 600 mm largecoffret
7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 555 mm largecoffret Pack
5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire
5 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret
5 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack
4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largearmoire
4 module(s) : TeSys U, direct dans 600 mm largecoffret
4 module(s) : TeSys U, direct dans 555 mm largecoffret Pack
|
Pas de 9 mm
|
48
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Hauteur
|
35 mm
|
Largeur
|
465 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,16 kg
|
Couleur
|
Naturel
|
Matière
|
Métal
|
Environnement
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|