Schneider-Electric
 
03010 image- distributeur
03010
Rail appareillage modulaire, L = 250 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Type de rail Modulaire
Produit installé Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
TeSys : fixe GV2LE
TeSys : fixe GV2ME
TeSys : fixe GV2RTn
Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Acti 9 : fixe appareil modulaire
Multi 9 : fixe appareil modulaire
Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle : par maneton
ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
Description des pôles 1 x3P: fixe C120
1 x4P: fixe C120
1 x3P: fixe iC120
1 x4P: fixe iC120
1 x3P: fixe INS100 vertical installation
1 x4P: fixe INS100 vertical installation
1 x3P: fixe INS160 vertical installation
1 x4P: fixe INS160 vertical installation
1 x3P: fixe INS40 vertical installation
1 x4P: fixe INS40 vertical installation
1 x3P: fixe INS63 vertical installation
1 x4P: fixe INS63 vertical installation
1 x3P: fixe NG125
1 x4P: fixe NG125
1 x3P: fixe NG125 NA
1 x4P: fixe NG125 NA
1 x3P: fixe INS125 vertical installation
1 x4P: fixe INS125 vertical installation
4 x3P: fixe GV2LE
4 x3P: fixe GV2ME
4 x3P: fixe GV2RTn
Complémentaires
Description d'installation Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux 4 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
3 module(s) : GV2LE, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
3 module(s) : GV2LE, direct dans 300 mm largegaine de coffret
3 module(s) : GV2ME, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
3 module(s) : GV2ME, direct dans 300 mm largegaine de coffret
3 module(s) : GV2RTn, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
3 module(s) : GV2RTn, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : INS100, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : INS100, direct dans 300 mm largegaine de coffret
5 module(s) : INS100, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
5 module(s) : INS100, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : INS125, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : INS125, direct dans 300 mm largegaine de coffret
5 module(s) : INS125, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
5 module(s) : INS125, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : INS160, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : INS160, direct dans 300 mm largegaine de coffret
5 module(s) : INS160, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
5 module(s) : INS160, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : INS40, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : INS40, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : INS63, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : INS63, direct dans 300 mm largegaine de coffret
3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : appareil modulaire, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : NG125 NA, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : NG125 NA, direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
4 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
4 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
Pas de 9 mm 20
Quantité du lot Lot de 1
Hauteur 52 mm
Largeur 218 mm
Profondeur 100 mm
Poids du produit 0,14 kg
Couleur Naturel
Matière Métal
Environnement
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit