|
|
|
03186
Prisma - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=23mm - lot de 4
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
Prisma G
|
Type de produit ou équipement
|
Intercalaires hexagonales
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P cellule
Prisma Prisma G montant support couvercle avant
|
Raccordement appareil-armoire
|
Barre de terre: vertical par vis
|
Complémentaires
Mode d'installation
|
Par vis
|
Support de montage
|
Montant fonctionnel
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule
Gaine cellule
|
Filetage ISO
|
M5
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Hauteur
|
23 mm
|
Poids du produit
|
0,04 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|