Schneider-Electric
 
03194 image- distributeur
03194
Prisma - écrous clipsables sur montant fonctionnel - lot de 20 - M6
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement Écrous imperdables
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Prisma Prisma G platine de montage
Complémentaires
Mode d'installation Par clips
Support de montage Platine de montage perforée
Montant fonctionnel
Description d'installation Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Cellule
Gaine cellule
Filetage ISO M6
Quantité du lot Lot de 20
Poids du produit 0,08 kg
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit