Schneider-Electric
 
03225 image- distributeur
03225
Prisma - plastron NSXm/vigi vertical - 3P ou 4P - fixe - man ou rot - L400mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Type de plastron Découpe
Produit installé ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative directe - vertical installation
Description des pôles 1 x3P ou 4P: platine de montage support: NSXm vertical installation
Position de montage Verticale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm) 5
Normes CEI 61496-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 250 mm
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8
400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 3P ou 4P 1 direct 8
400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène