Retour
Découvrir 03249 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
03249
Prisma - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 03249
Modèle 3D CAD
AUJOURD'HUI
MAI 19, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma P
Prisma G
Type de produit ou équipement
Obturateur fractionnable
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma P plastron
Prisma Prisma G plastron
Complémentaires
Description d'installation
Cellule - largeur 650 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 600 mm
Quantité du lot
Lot de 1
Hauteur
85 mm
Largeur
147 mm
Poids du produit
0,05 kg
Couleur
Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
Produit Green Premium
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit