Schneider-Electric
 
03266 image- distributeur
03266
Prisma - pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma Pack 250 conduit
Type de plastron Découpe
Produit installé EasyPact : fixe CVS160…250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x3P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
1 x4P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
Position de montage Verticale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Coffret Pack - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 11
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Finition de la surface Mat
Lisse
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 550 mm
Largeur 300 mm
Poids du produit 3,7 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct 150 mm
300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 150 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes