|
|
|
03321
Plastron pour ISFT160 vertical
|
|
|
AUJOURD'HUI AOÛT 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P cellule
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
Fupact : fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
|
Description des pôles
|
4 x3P: platine de montage support: ISFT160 vertical installation
|
Position de montage
|
Verticale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
Connexion arrière
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
6
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
300 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
1,12 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 direct 8
600 mm Prisma G coffret Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 direct 8
600 mm Prisma G armoire Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 connexion de fond sur jeu de barres 8
600 mm Prisma G coffret Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 connexion de fond sur jeu de barres 8
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 connexion de fond sur jeu de barres 6
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 direct 6
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|