Schneider-Electric
 
03322 image- distributeur
03322
Prisma - Plast.isft 250 v.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Type de plastron Découpe
Produit installé Fupact : fixe ISFT250 - contrôle : poignée de porte-fusibles - horizontal installation
Description des pôles 2 x3P: platine de montage support: ISFT250 horizontal installation
Position de montage Horizontale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm) 9
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Matière Acier
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 450 mm
Largeur 500 mm
Poids du produit 1,56 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 2 direct 9
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène