Schneider-Electric
 
03334 image- distributeur
03334
FR.PL.NSX/NSXVIGI+PWERTAG HZ T/R L600 4M FRONT PLATE NSX/NSX VIGI(ELCB)+P
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Type de plastron Découpe
Produit installé ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
ComPacT : fixe NSX100...250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation
Description des pôles 1 x3P: platine de montage support: NSX100...250 horizontal installation
1 x4P: platine de montage support: NSX100...250 horizontal installation
Position de montage Horizontale
Complémentaires
Description du coffret/armoire Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Position du raccordement Connexion directe
Bloc de connexion
Nombre de modules verticaux (50 mm) 4
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Matière Acier
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 199 mm
Largeur 499 mm
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine ComPacT NSX100...250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4
600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine ComPacT sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit