|
|
|
03344
Plastron transparent, 9 modules
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P unité fonctionnelle
|
Type de plastron
|
Transparent
|
Produit installé
|
Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation
|
Description des pôles
|
2 x4P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation
2 x3P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Coffret Pack - largeur 555 mm
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
9
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Verre
|
Finition de la surface
|
Mat
Lisse
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
450 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
2,04 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
600 mm Prisma G armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 9
600 mm Prisma G coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 9
650 mm 400 mm Prisma P cellule wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 9
|
Durabilité de l'offre
|
|