Schneider-Electric
 
03354 image- distributeur
03354
Plastron transparent, L = 250 mm, 9 modules
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma G
Prisma P
Type de produit ou équipement Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G conduit
Prisma Prisma P cellule
Type de plastron Transparent
Produit installé Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation
Description des pôles 1 x4P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation
Complémentaires
Description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 9
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Matière Verre
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Hauteur 450 mm
Largeur 300 mm
Poids du produit 1,14 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 400 mm 400 mm Prisma P cellule
300 mm Prisma G gaine d'armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9
300 mm Prisma G gaine de coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit