Schneider-Electric
 
03417 image- distributeur
03417
Platine inverseur NS250 horizontal télécommande
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Produit installé Inverseur de source : fixe BA controller - horizontal installation
Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : contrôle à distance - horizontal installation
Inverseur de source : fixe contrôleur UA - horizontal installation
Description des pôles 2 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
2 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux 4 module(s) : BA controller, direct dans 650 mm largecellule
8 module(s) : inverseur de source NSX100…250, direct dans 650 mm largecellule
4 module(s) : contrôleur UA, direct dans 650 mm largecellule
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 650 mm
Hauteur 200 mm
Poids du produit 3 kg
Unité fonctionnelle 650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source BA controller fixe horizontal 1 direct 4 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe contrôle à distance horizontal 3P 2 direct 8 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe contrôle à distance horizontal 4P 2 direct 8 12,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule inverseur de source contrôleur UA fixe horizontal 1 direct 4 12,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Produit avec composants plastiques sans halogènes