Schneider-Electric
 
03428 image- distributeur
03428
Platine inverseur NS-INS250 vertical rotative
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
ComPacT : fixe inverseur de source INV250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100…250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Description des pôles 2 x3P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation
2 x4P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation
2 x3P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation
2 x4P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation
2 x3P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation
2 x4P: fixe inverseur de source NSX100…250 vertical installation
Nombre de modules verticaux 9 module(s) : inverseur de source INS250, direct dans 650 mm largecellule
9 module(s) : inverseur de source INV250, direct dans 650 mm largecellule
10 module(s) : inverseur de source NSX100…250, direct dans 650 mm largecellule
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 536 mm
Hauteur 289 mm
Poids du produit 3,3 kg
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 10 112,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100…250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 10 112,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène