Schneider-Electric
 
03500 image- distributeur
03500
Prisma P - platine pour NW08-32 tous types
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm
Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé Masterpact : extraire NW08…16 - contrôle : par maneton - vertical installation
Masterpact : fixe NW08…16 - contrôle : par maneton - vertical installation
Masterpact : extraire NW20…25 - contrôle : par maneton - vertical installation
Masterpact : fixe NW20…25 - contrôle : par maneton - vertical installation
Masterpact : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Masterpact : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles 1 x3P: extraire NW08…16 vertical installation
1 x3P: fixe NW08…16 vertical installation
1 x4P: extraire NW08…16 vertical installation
1 x4P: fixe NW08…16 vertical installation
1 x3P: extraire NW20…25 vertical installation
1 x3P: fixe NW20…25 vertical installation
1 x4P: extraire NW20…25 vertical installation
1 x4P: fixe NW20…25 vertical installation
1 x3P: extraire NW32 vertical installation
1 x3P: fixe NW32 vertical installation
1 x4P: extraire NW32 vertical installation
1 x4P: fixe NW32 vertical installation
Nombre de modules verticaux 36 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
27 module(s) : NW08…16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
15 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
19 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
17 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
36 module(s) : NW08…16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
18 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
14 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
16 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
36 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
15 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
20 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
28 module(s) : NW20…25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
17 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
36 module(s) : NW20…25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
19 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
14 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
16 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule
17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule
14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule
16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 650 mm
Hauteur 30 mm
Poids du produit 3,82 kg
Unité fonctionnelle 650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 18 637,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 27 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW20…25 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm Prisma P cellule Masterpact NW32 fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène