Schneider-Electric
 
03534 image- distributeur
03534
Platine horizontale pour INF 200-250HZ
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé Fupact : fixe INF200…250 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles 1 x3P: fixe INF200…250 horizontal installation
1 x4P: fixe INF200…250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux 7 module(s) : INF200…250, direct dans 650 mm largecellule
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Lisse
Mat
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 590 mm
Hauteur 350 mm
Poids du produit 3,92 kg
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF200…250 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7 12,5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF200…250 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7 12,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène