Schneider-Electric
 
03554 image- distributeur
03554
Platine pour ISFT100
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P cellule
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé Fupact : fixe ISFT100 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description des pôles 5 x3P: fixe ISFT100 vertical installation
Nombre de modules verticaux 6 module(s) : ISFT100, direct dans 650 mm largecellule
Normes CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface Mat
Lisse
Couleur Blanc (RAL 9001)
Largeur 620 mm
Hauteur 156 mm
Profondeur 363 mm
Poids du produit 1,9 kg
Unité fonctionnelle 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFT100 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 5 direct 6 77,5 mm
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène