|
|
|
03729
Plastron pour INF400 horizontal
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma P cellule
|
Type de plastron
|
Découpe
|
Produit installé
|
Fupact : fixe INF400 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
|
Description des pôles
|
1 x3P: platine de montage support: INF400 horizontal installation
1 x4P: platine de montage support: INF400 horizontal installation
|
Position de montage
|
Horizontale
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
8
|
Normes
|
CEI 61439-1
CEI 61439-2
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
400 mm
|
Largeur
|
500 mm
|
Poids du produit
|
1,64 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF400 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 8
650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF400 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 8
|
Durabilité de l'offre
|
|