|
|
|
03813
Prisma - Plastron plein 3 modules L = 250 mm
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIL. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard SEPT. 30, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
Prisma
|
Gamme de produit
|
Prisma G
Prisma P
|
Type de produit ou équipement
|
Plastron
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G conduit
Prisma Prisma P cellule
|
Type de plastron
|
Pleine
|
Produit installé
|
TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
|
Description des pôles
|
4 x4P: rail modulaire support: contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
|
Complémentaires
Description du coffret/armoire
|
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
|
Position du raccordement
|
Connexion directe
|
Nombre de modules verticaux (50 mm)
|
3
|
Normes
|
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Matière
|
Acier
|
Finition de la surface
|
Lisse
Mat
|
Traitement de protection
|
Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9001)
|
Hauteur
|
150 mm
|
Largeur
|
250 mm
|
Poids du produit
|
0,38 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Unité fonctionnelle
|
300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 4 direct 3
300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys contacteurs D ou K <= 40 A fixe horizontal 4P 4 direct 3
400 mm 400 mm Prisma P cellule 3
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Présence d'halogènes
|
Produit avec composants plastiques sans halogènes
|
|
|