Schneider-Electric
 
04018 image- distributeur
04018
Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée - 4P 160A - (Multiclip)
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Alimentation de l'appareil
Nom du produit Linergy FM
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma PH boîtier
Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Produits compatibles Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP) IPxx B
Complémentaires
Support de montage Face arrière rainurée
Rail DIN
Face arrière pleine
Produit installé Appareil modulaire
Description des pôles 3P + N
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 160 A
[In] courant nominal 160 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible 20 kA
I²t à l'enclenchement 6700000 A².s
Mode de raccordement Alimentation: cosse sertie50 mm²
Alimentation: barres flexibles, 20 x 3 mm
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 6 x 4…10 mm² (souple)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 6 x 4…10 mm² (rigide)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 6 x 4…10 mm² (souple)
Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 6 x 4…10 mm² (rigide)
Pas de 9 mm 24
Nombre total de modules de 18 mm 12
Poids du produit 0,92 kg
Couleur Gris anthracite (RAL 7016)
Environnement
Normes CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
CEI 60947-7-1
Certifications du produit ASEFA
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles