|
|
|
04040
Linergy DX - répartiteur 63 A - alimentation par le haut (Distribloc)
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Prisma Plus System P
Prisma Plus System G
|
Type de produit ou équipement
|
Répartiteur
|
Nom du produit
|
Linergy DX
|
Compatibilité de gamme
|
Prisma Prisma G
Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Pack 160
Prisma Prisma Pack 250
|
Accessoires associés
|
Enveloppes Spacial
|
Degré de protection (IP)
|
IPxx B
|
Complémentaires
Emplacement du raccordement
|
Haut
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
440 V CA
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
[In] courant assigné d'emploi
|
63 A à 40 °C
|
Mode de raccordement
|
Alimentation : borne du type à cage16 mm² (souple)
Alimentation : borne du type à cage25 mm² (rigide)
Distribution : borne à ressort (phase) , 12 x2,5…6 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort (phase) , 12 x2,5…6 mm² (rigide)
Distribution : borne à ressort (neutre) , 12 x2,5…6 mm² (souple)
Distribution : borne à ressort (neutre) , 12 x2,5…6 mm² (rigide)
|
Pas de 9 mm
|
8
|
Nombre total de modules de 18 mm
|
4
|
Poids du produit
|
0,29 kg
|
Environnement
Degré de pollution
|
3
|
Tenue au fil incandescent
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
|
Normes
|
CEI 60947-7-1
CEI 61439-2
CEI 61439-1
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|