Schneider-Electric
 
04114 image- distributeur
04114
Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 3P - L=1000 mm (Powerclip)
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Jeu de barres
Nom du produit Linergy BW
Compatibilité de gamme Prisma Prisma G boîtier
Prisma Prisma P boîtier
Degré de protection (IP) IPxx B
Description du jeu de barre Barre isolée
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Description des pôles 3P
Direction de l'installation Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi 630 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA (1s)
[Ipk] courant assigné de crête admissible 52,5 kA
I²t à l'enclenchement 625000 kA².s
Courant admissible 630 A
Longueur 1000 mm
Poids du produit 10,24 kg
Type de connexion avec le jeu de barres Trou fileté
Pas de raccordement Raccordement tous les 25 mm
Environnement
Normes CEI 61439-1
CEI 61439-2
Certifications du produit ASEFA
Robustesse mécanique Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles