|
|
|
04146
Prisma - jeu de 4 liaisons 4P - 160A - L= 250mm
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 16, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 25, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme
|
Linergy
|
Gamme de produit
|
Linergy
|
Type de produit ou équipement
|
Connexion
|
Nom du produit
|
Linergy BW
|
Nom du produit
|
Prisma Prisma P boîtier
Prisma Prisma G boîtier
Linergy Linergy BW jeu de barres
|
Equipement inclus
|
Avec raccordement
|
Normes
|
CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma
CEI 61439-2, à l'intérieur de Prisma
|
Certifications du produit
|
ASEFA
|
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire
|
Linergy BS jeu de barres
|
Description des pôles
|
4P
|
Description d'installation
|
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Armoire - largeur 850 mm
Coffret Pack - largeur 550 mm
Cellule - largeur 600 mm
|
Produit installé
|
Multi 9: NG125
ComPacT: NG160
ComPacT: INS160
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
160 A
|
[In] courant nominal
|
160 A
|
Longueur
|
250 mm
|
Poids du produit
|
0,6 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 4
|
Durabilité de l'offre
|
|