Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : arrière
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Gaine d'armoire - largeur 300 mm
Gaine de coffret - largeur 300 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
400 A
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
55 kA
|
Section du jeu de barre
|
32 x 5 mm
|
Longueur
|
1000 mm
|
Poids du produit
|
5,7 kg
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Trou fileté
|
Pas de raccordement
|
Raccordement tous les 25 mm
|
Epaisseur du support
|
5 mm
|