Retour
Découvrir 04264 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
04264
Bracelets de circulation verticaux System G - lot de 12
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit 04264
AUJOURD'HUI
MAI 16, 2024
Fin de commercialisation
MARS 31, 2022
Fin des services standard
SEPT. 30, 2023
Informations techniques
Principales
Gamme
Prisma
Gamme de produit
Prisma G
Type de produit ou équipement
Bracelets
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire de câblage
Compatibilité de gamme
Prisma Prisma G boîtier
Complémentaires
Position de montage
Vertical
Description d'installation
Armoire - largeur 600 mm
Coffret - largeur 600 mm
Quantité du lot
Lot de 12
Longueur
138 mm
Hauteur
25 mm
Largeur
73 mm
Profondeur
30 mm
Poids du produit
0,535 kg
Matière
Plastique
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
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui
Profil environnemental
Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes
Produit avec composants plastiques sans halogènes