Schneider-Electric
 
04474 image- distributeur
04474
Liaison 1000 A NS horizontal fixe/maneton-rotative 4P
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Connexion
Nom du produit Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de distribution de courant
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Jeu de barres Linergy
Description des pôles 4P
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm
Armoire + gaine - largeur 650 mm
Produit installé ComPacT: fixe NS630b…1000 - contrôle : par maneton horizontal installation
ComPacT: fixe NS630b…1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A
[In] courant nominal 1000 A
Section du jeu de barre 50 x 8 mm
Poids du produit 6,12 kg
Quantité du lot Lot de 1
Unité fonctionnelle 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion de fond 7
650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion de fond 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe par maneton horizontal 4P 1 montage du raccordement de transfert 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 connexion avant 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b…1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 montage du raccordement de transfert 8
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène