Schneider-Electric
 
04506 image- distributeur
04506
Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 1600A - L= 1670mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Profilé jeu de barres
Nom du produit Linergy LGY
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P boîtier
Description du jeu de barre Linergy
Quantité du lot Lot de 1
Complémentaires
Direction de l'installation Vertical, position de fonctionnement : arrière
Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi 1600 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position)
30 kA (1s) pour 4 supports (arrière position)
40 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)
40 kA (1s) pour 5 supports (arrière position)
50 kA (1s) pour 4 supports (latéral position)
50 kA (1s) pour 7 supports (arrière position)
65 kA (1s) pour 5 supports (latéral position)
75 kA (1s) pour 7 supports (latéral position)
85 kA (1s) pour 8 supports (latéral position)
Courant admissible 1650 A à 35 °C : <= IP31
1480 A à 35 °C : > IP31
Section du jeu de barre 32,5 x 42,5 mm
Longueur 1670 mm
Poids du produit 4,32 kg
Type de connexion avec le jeu de barres Simple fente en T
Pas de raccordement Position de raccordement libre
Environnement
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène