Direction de l'installation
|
Vertical, position de fonctionnement : latéral
Horizontal, position de fonctionnement : supérieur
Horizontal, position de fonctionnement : fond
|
Description d'installation
|
Cellule - largeur 650 mm
Cellule - largeur 650 + 150 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1000 V
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
12 kV (niveau de pollution : 3)
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3200 A
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
60 kA (1s) pour 2 supports (horizontal position)
85 kA (1s) pour 3 supports (horizontal position)
85 kA (1s) pour 7 supports (latéral position)
100 kA (1s) pour 4 supports (horizontal position)
100 kA (1s) pour 9 supports (latéral position)
60 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)
75 kA (1s) pour 5 supports (latéral position)
|
Courant admissible
|
3200 A à 35 °C : <= IP31
2800 A à 35 °C : > IP31
|
Longueur
|
1620 mm
|
Type de connexion avec le jeu de barres
|
Encoche en t double
|
Pas de raccordement
|
Position de raccordement libre
|
Epaisseur du support
|
10 mm
|