Schneider-Electric
 
04634 image- distributeur
04634
Prisma liaison latérale 1000 A, jeu de barres horizontal hauteur 5 mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Linergy
Gamme de produit Linergy
Type de produit ou équipement Connexion
Nom du produit Linergy LGY
Nom du produit Prisma Prisma P boîtier
Linergy Linergy LGY jeu de barres
Normes CEI 61439-2
CEI 61439-1
Certifications du produit ASEFA
Complémentaires
Raccordement appareil-armoire Jeu de barres Linergy
Jeu de barres horizontal 5 mm
Description d'installation Gaine cellule - largeur 300 mm
[Ie] courant assigné d'emploi 1000 A
[In] courant nominal 1000 A
Poids 0,32 kg
Quantité du lot Lot de 1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles