Schneider-Electric
 
04863 image- distributeur
04863
Capot raccordement arrière NW
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Protection de connexion arrière
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'interface
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P ossature
Forme de cloisonnement de l'armoire Forme 1
Complémentaires
Description d'installation Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 + 400 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm) 4
Produit installé Fixe + débrochable NW08…32
Fixe + débrochable NW40
Quantité du lot Lot de 1
Matière Acier
Hauteur 300 mm
Poids du produit 14,86 kg
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc (RAL 9001)
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie