Schneider-Electric
 
04915 image- distributeur
04915
Prisma - séparateur plein pour jeu de barres - L=400mm - P= 400mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Prisma
Gamme de produit Prisma P
Type de produit ou équipement Barrière simple
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme Prisma Prisma P ossature
Forme de cloisonnement de l'armoire Forme 2
Complémentaires
Description d'installation Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
Gaine cellule - largeur 300 mm, profondeur 400 mm
Produit installé Horizontal jeu de barres
Quantité du lot Lot de 1
Poids du produit 0,58 kg
Finition de la surface Lisse
Mat
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Présence d'halogènes Pièces en plastique sans halogène